Propojuje jednotky sběrnice CAN pro přenos informací a energie.
- Obj. č.:
- DK 7030092
- Popis výrobku
- K propojení PU s čidly CAN-Bus III, jednotkami III, řídicími jednotkami III jako sběrnici, také navzájem. Díky různým délkám lze systém CMC III přizpůsobit různým aplikacím a individuálně uspořádat.
- Oblasti použití
- Propojení jednotek sběrnice CAN-Bus.
- Přenos informací a energií jednotlivých jednotek CAN-Bus.
- Délka
- 1,5 m
- Rozměry
- Délka: 1,5 m
- Rozhraní/přípojky
- Konektor (typ): RJ45RJ45
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,071 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177659438
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC III CAN-Bus Propojovací kabe RJ45 1.
- Datové listy
- Graphics