Napájecí a prodlužovací kabel pro síťové zdroje v různých národních provedeních.
- Obj. č.:
- DK 7200215
- Provedení
- Prodlužovací kabel
- Popis výrobku
- Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek (Schuko/C13/C14/C19/C20). 3pólový PVC kabel.
- Oblasti použití
- CMC III
- Průřez
- 1 mm²
- Délka přívodního kabelu
- 1,8 m
- Konektor (typ)
- přístrojový konektor C14
- Jmenovité napětí
- 230 V
- 110 V (DC)
- Zásuvky
- přístrojová zdířka C13
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,168 kg
- Brutto hmotnost
- 0,188 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Prodlužovací kabel napáj.
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě