SMS jednotky CMC III

Obj. č.: DK 7030570

Informování o důležitých alarmech přímo prostřednictvím ISDN nebo SMS zpráv v síti GSM.

Obj. č.:
DK 7030570
Provedení
Jednotka CMC III GSM Quad-Band
Popis výrobku
Jednotku lze použít k vytvoření redundantní přenosové cesty nebo, není-li k dispozici žádná síťová infrastruktura, k přeposílání alarmových hlášení. Alarmové hlášení je ve formě SMS. Napájení je realizováno z řídicí jednotky.
Materiál
Plast
Barva
Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky
Propojovací kabel (2 m) s konektory RJ 12
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Sériové rozhraní RS 232 řídicí jednotky Processing Unit/Processing Unit Compact může být osazeno pouze jedním redundantním vedením alarmu.
Requirements communication port
Běžnou SIM kartu pro GSM si musí obstarat zákazník.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,47 kg
Brutto hmotnost
0,672 kg
Číslo celní sazby
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
DK CMC III GSM Unit
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Stručný návod
Software
Software