RFID anténové systémy

Obj. č.: DK 7890247

RFID anténní systémy lze namontovat bočně do 19" profilu stojanu TS IT. Je možné číst a popisovat RFID tagy, které jsou upevněny na 19" komponentech. Poloha komponentů je přesně vymezena na 1/3 U, pro každou výškovou jednotku jsou integrovány 3 anténní prvky a signalizační LED. Tak je také správně rozpoznána montážní poloha komponentů, i když se nenacházejí přesně ve výškovém rastru. Také čtení a zápis RFID tagů signalizuje vždy jedna LED.

Obj. č.:
DK 7890247
Provedení
47 HE
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,96 kg
Brutto hmotnost
1,18 kg
Číslo celní sazby
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
DRC/RFID kit s antenou pro 47U
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK