Aktivací uzavíracího mechanismu uvolní dveře systém automatického otevření dveří.
- Obj. č.:
- DK 7320794
- Popis výrobku
- Aktivací uzavíracího mechanismu uvolní dveře systém automatického otevření dveří. Připraveno pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40 mm a bezpečnostních vložek SZ a vložek s tlačítkem. Délka: 302 mm
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Přívodní kabel (3 m)
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- při DC
- 3 A
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...40 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,81 kg
- Brutto hmotnost
- 0,831 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- Komfort. dveř. rukojeť s funkcí otvírače