Dveřní tlačítko

Obj. č.: DK 7320793

Tlačítko pro připojení k rozpínacím kontaktům kontrolního modulu dveří pro manuální otevření dveří.

Obj. č.:
DK 7320793
Popis výrobku
Tlačítko pro připojení k otevíracím kontaktům kontrolního modulu dveří pro manuální otevření dveří. Montáž se provádí v rastru 25 mm rámového profilu TS IT.
Rozsah dodávky
Přívodní kabel 3 m
Montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Installation Ø
16,2 mm
Jmenovité napětí
250 V AC
Jmenovitý proud (max.)
2 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,17 kg
Brutto hmotnost
0,178 kg
Číslo celní sazby
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Popis výrobku
Dveřní tlačítko
Osvědčení
EAC