Produkt končí dnem: 31. 12. 2023
Rozšíření dveřní sady pro TS IT
Číslo výrobku: DK 7030.260
Systém vřetenového motoru, který umožňuje otevření dveří v jakékoli nouzové situaci. Připojení a ovládání dveřní sady zajišťuje příslušný kontrolní modul dveří Door Control.
- Číslo výrobku:
- DK 7030.260
- Popis výrobku
- Pro automatické otevření dveří rozváděče v nouzových situacích, u aplikací s podtlakem v racku. Rozšíření dveřní sady je nutné připojit a ovládat v kombinaci s dveřní sadou prostřednictvím kontrolního modulu dveří Door Control.
- Oblasti použití
- Aplikace s podtlakem v racku např. LCP nebo silné motory ventilátorů pro servery
- Popis funkce
- Motor otevírá dveře, dokud se podtlak neuvolní.
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Plast - Rozsah dodávky
- 2 vřetenové motory
2 posuvné rámy
Návod
Včetně upevňovacího materiálu
Vřetenový motor
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,9 kg
- Číslo celní sazby
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- CMC III Door kit
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod
- White Paper