Systém vřetenového motoru, který umožňuje otevření dveří v jakékoli nouzové situaci. Připojení a ovládání dveřní sady zajišťuje příslušný kontrolní modul dveří Door Control.
- Obj. č.:
- DK 7030261
- Popis výrobku
- Pro automatické otevření dveří rozváděče v nouzových situacích, u aplikací s podtlakem v racku. Rozšíření dveřní sady je nutné připojit a ovládat v kombinaci s dveřní sadou prostřednictvím kontrolního modulu dveří Door Control.
- Oblasti použití
- Aplikace s podtlakem v racku např. LCP nebo silné motory ventilátorů pro servery
- Popis funkce
- Motor otevírá dveře, dokud se podtlak neuvolní.
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Plast - Rozsah dodávky
- 2 vřetenové motory
2 posuvné rámy
Návod
Včetně upevňovacího materiálu
Vřetenový motor
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 2 ks
- Brutto hmotnost
- 3,78 kg
- Číslo celní sazby
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- 1U monitor/klavesnice RAL 7035, EN
- Dokumentace
- Návod
- White Paper