Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Obj. č.: SK 3314530

Řadová chladicí jednotka pro instalaci v řadově spojených skříních. Teplý vzduch je nasáván na zadní straně přístroje, je ochlazen a vyfukován dopředu do studené uličky.

Obj. č.:
SK 3314530
Provedení
Řadové chlazení
CW
Výhody
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
Regulace teploty vzduchu přiváděného k serveru nebo volitelně podle diferenčního tlaku
Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
Potřebný chladicí výkon prostřednictvím modulárních ventilátorových jednotek (výměna ventilátoru bez použití nářadí a výměna možná za provozu)
Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
Verze UL má sériově k dispozici 1.fázové nebo 2.fázové pevné připojení s přídavným krytem.
Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
Popis funkce
Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
Materiál
Skříň: ocelový plech
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
Barva
Skříň: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Volitelné doplňky
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
Rozváděče vysoké 2200 mm, speciální barva
Sada pro hospodaření s kondenzátem včetně odlučovače s nárazovou plochou a čidla teploty a vlhkosti
Displej
Monitorování
Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
Přímé připojení zařízení SNMP přes LAN konektor (2 ethernetová rozhraní, čímž se zjednodušuje kaskádové zapojení až 16 LCP)
null
Integrace do RiZone OT Suite (rozšířené funkce měření a správy, hodnoty lze přenášet a vizualizovat)
Poznámka
Od výrobního čísla 2025K000110475 (datum výroby: 16. září 2025) lze jako příslušenství používat výlučně displej 3314.030. Dosavadní displej 3311.030 již není od tohoto okamžiku kompatibilní.
Všechny nově vyrobené LCP jsou na obalu označeny zelenou nálepkou.
Poznámka k obj. č.
Optimalizovaná správa kondenzátu také při nízkých teplotách na přívodu vody k dostání na vyžádání.
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Celkový chladicí výkon
10
20
30
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 4.800 m³/h
Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
1
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně
VX IT
TS IT
Montáž v řadovém umístění skříní
S předsunutím
Jmenovité provozní napětí
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. chladicí výkon
30 kW
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací konektor
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda
EC ventilátor
ano
Ventilátory s možností výměny během provozu
ano
Regulace teploty
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Dvoucestný regulační kulový kohout
Přípojky vody
DN 40 (G 1½" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)
10 bar
Teplota přívodní vody
15 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 10B
Volitelné doplňky
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
Rozváděče vysoké 2200 mm, speciální barva
Sada pro hospodaření s kondenzátem včetně odlučovače s nárazovou plochou a čidla teploty a vlhkosti
Displej
Balení
1 ks
Netto hmotnost
198 kg
Brutto hmotnost
208 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177977778
Popis výrobku
LCP Inline CW, 30 kW, s předsunutím, RAL 7035, ŠVH: 300 × 2000 × 1200 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Další informace
Informační leták
Návod
Datové listy
Visio Shapes
Software
MIB files
Software