- Obj. č.:
- SK 3314.540
- Provedení
- Řadové chlazení
CW
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
- Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
- Potřebný chladicí výkon prostřednictvím modulárních ventilátorových jednotek (výměna ventilátoru bez použití nářadí a výměna možná za provozu)
- Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
- Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
- The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
- Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
- Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
- Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
- Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
- Popis funkce
- Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
- Volitelné doplňky
- Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Displej
- Monitorování
- Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
- Přímé připojení zařízení SNMP přes LAN konektor (2 ethernetová rozhraní, čímž se zjednodušuje kaskádové zapojení až 16 LCP)
- null
- Integrace do RiZone OT Suite (rozšířené funkce měření a správy, hodnoty lze přenášet a vizualizovat)
- Poznámka
- null
- null
- Poznámka k obj. č.
- Optimalizovaná správa kondenzátu také při nízkých teplotách na přívodu vody k dostání na vyžádání.
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 5.000 m³/h
- Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
- 2
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX IT
- TS IT
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. chladicí výkon
- 30 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací konektor
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda
- EC ventilátor
- ano
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- ano
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Dvoucestný regulační kulový kohout
- Přípojky vody
- DN 40 (G 1½" vnější závit)
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota přívodní vody
- 15 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 10B
- Volitelné doplňky
- Automatické otvírání dveří serverových skříní
- Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
- Racks in height 2200 mm, special colour
- Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
- Displej
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 208 kg
- Brutto hmotnost
- 218 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177977761
- Popis výrobku
-
LCP Inline CW, 30 kW, zarovnané do jedné roviny, RAL 7035, ŠVH: 300 × 2000 × 1200 mm