- Obj. č.:
- SK 3313268
- Provedení
- CW
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
- Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
- Chladící výkon dle potřeby díky modulárním větrákovým jednotkám
- Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
- Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
- Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
- Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
- Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
- Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
- Popis funkce
- LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně, ochlazuje ho pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Povrch
- RAL 9005, jemná struktura matná
- Barva
- RAL 9005
- Volitelné doplňky
- Plně integrovaný systém detekce požáru a hašení
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm
- Provedení
- Chlazení serverové skříně
- Monitorování
- Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
- Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
- Integrace do RiZone
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 60 Hz: 8.000 m³/h
- Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
- 6
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX IT
- TS IT PRO
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 - 240 V AC
- Max. chladicí výkon
- 53 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací konektor
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Dvoucestný regulační kulový kohout
- Přípojky vody
- DN 40 (G 1½" vnější závit)
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota přívodní vody
- 15 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Volitelné doplňky
- Plně integrovaný systém detekce požáru a hašení
- Automatické otvírání dveří serverových skříní
- Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
- Skříně ve výšce 2200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 224 kg
- Brutto hmotnost
- 237,5 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177962767
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
SK LCP rack CW UL, základní VX IT, tepelný výměník vzduch/voda pro chlazení rozváděče, boční montáž na rozváděči, v jedné rovině, RAL 9005