- Číslo výrobku:
- SK 7980.148
- Popis výrobku
- K použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných větracích jednotek nebo k doplnění větracího plechu.
- Rozsah dodávky
- Ventilátor
Přívodní kabel (0,61 m)
Včetně upevňovacího materiálu
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- 184 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 48 V (DC)
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 7,7 W
- Rozměry
- Šířka: 119 mm
Výška: 119 mm
Hloubka: 38 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- při DC: 43 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,37 kg
- Brutto hmotnost
- 0,387 kg
- Číslo celní sazby
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
DK Rozšiřovací sada ventilátoru, k použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných ventilátorových jednotek nebo k doplnění větracího plechu, ŠVH: 119x119x38 mm, 48 V (DC)