Vložka s ventilátory pro střechu s ventilátorem, modulární, dvoudílný

Číslo výrobku: DK 7885.000

Modulární větrací vložky pro odvětrávaný strop k aktivní ventilaci.

Číslo výrobku:
DK 7885.000
Popis výrobku
Pro aktivní ventilaci: kompletně propojená vana ventilátoru včetně připojovacích vodičů 2,5 m, se dvěma motory ventilátorů a přídavnými výřezy. Zvýšení dodávaného množství vzduchu se dosahuje pomocí rozšiřovací sady ventilátoru.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)
1514
Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)
160/180
Vhodné pro
Šířka: < 800 mm
Hloubka: < 600 mm
Rozsah provozních teplot
-10 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,696 kg
Brutto hmotnost
2,896 kg
Číslo celní sazby
84149000
EAN
4028177136632
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Vložka s 2ks ventilátorů,rozšíř.max.3ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě