Střešní ventilátor pro kancelářské použití s velmi tichým provozem 39 dB(A) a vysokým množstvím vzduchu (při volném proudění vzduchu 1245 až 1345 m³/h).
- Obj. č.:
- SK 3166115
- Výhody
- Jednoduchá připojovací technika s přístrojovou zástrčkou C13
- Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou
- Velmi tichý, vhodný pro kancelářské použití
- Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití
- Oblasti použití
- pro použití v kancelářích
- Popis funkce
- Díky ventilátoru s regulací otáček lze výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 1 ventilátorová jednotka
Regulátor otáček
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Bez střešního plechu - Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka k obj. č.
- Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m³/h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,5 A
Při 60 Hz: 0,5 A - Provedení
- předmontováno
- Rozměry
- Šířka: 470 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 470 mm - Montážní výřez
- Šířka:410 mm
Hloubka:410 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Regulace teploty
- Ventilátor s regulovanými otáčkami
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 24 W
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 24 W
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- 1 245 m³/h
- Vzduchový výkon (v provozním bodě)
- 800 m³/h
- Hladina akustického tlaku (v provozním bodě)
- 39 dB(A)
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 10 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,267 kg
- Brutto hmotnost
- 11,86 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod