Rozšiřovací sada ventilátoru pro VX IT, TS IT

Obj. č.: SK 7990000

Sada pro rozšíření ventilátoru s integrovaným regulátorem otáček pro dodatečnou instalaci do modulů ventilátoru 5503.010, 5503.020 a 5503.025.

Obj. č.:
SK 7990000
Provedení
Bez střešního plechu
Popis výrobku
Sada pro rozšíření ventilátoru s integrovaným regulátorem otáček pro instalaci do modulů ventilátoru 5503.xxx.
Výhody
Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení
Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou
Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití
Materiál
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Ventilátor
Ochranná mřížka
Včetně upevňovacího materiálu
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Vzduchový výkon (v provozním bodě)
150 m³/h
Jmenovité provozní napětí
24 V (DC)
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,32 A
Při 60 Hz: 0,32 A
Rozměry
Šířka: 119 mm
Výška: 25 mm
Hloubka: 119 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Počet otáček
100 %
Poznámka
Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 150 m³/h při tlakové ztrátě 25 Pa
Hladina akustického tlaku (v provozním bodě)
44 dB(A)
Rozsah provozních teplot
5 °C...55 °C
Jmenovitý příkon
7,7 W
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,308 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Sada pro rozšíření ventilátoru s regulací otáček, 192 m³/h při volném foukání, pro moduly ventilátoru, ŠVH:119x25x119 mm, RAL 9005
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod k použití