Spolehlivé a energeticky účinné sálové chlazení pro datová centra s nejvyšším stupněm přesnosti a spolehlivosti. Systémy chlazení místností CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX a CyberAir Mini CW z portfolia Stulz.
- Obj. č.:
- SK 3300599
- Výhody
- Maximální potenciál úspor díky nepřímému dynamickému volnému chlazení nebo přímému volnému chlazení
- Nízké emise hluku díky optimalizovanému designu přístroje a EC ventilátorům
- Obrovské úspory energie díky technologii EC a největším možným plochám výměníku tepla a filtru
- Maximální chladicí výkon na minimální půdorysné ploše
- Vysoce efektivní vedení vzduchu (Airflow Efficiency Ratio)
- K dispozici s integrovanou a externí ventilátorovou jednotkou (DX)
- 5 chladicích systémů, 6 konstrukčních velikostí, různá vedení vzduchu, různé výměníky tepla (DX)
- Klimatizace s chladicí vodou s integrovanou a externí ventilátorovou jednotkou (CW)
- 2 chladicí systémy (CW, CW2), 11 konstrukčních velikostí, různá vedení vzduchu, různé výměníky tepla (CW)
- Provedení
- „CyberAir Mini“ je energeticky účinná a zvukově optimalizovaná řada jednotek pro malá až střední tepelná zatížení. Moderní a snadno udržovatelné jednotky vyžadují jen malou plochu a díky kompaktním rozměrům je lze snadno instalovat do stávajících prostor. Celkový chladicí výkon (kW): 9 – 35
- „CyberAir 3PRO CW“ reguluje klima v datovém centru s maximální přesností, zabezpečením proti výpadkům a energetickou účinností. Díky technologickému prvenství společnosti STULZ je dosaženo nejvyššího potenciálu úspor a zároveň maximální spolehlivosti. Vodou chlazená sálová jednotka CyberAir 3PRO CW je stejně flexibilní a přizpůsobená na míru, jako se od sebe liší různá datová centra. Verze přesné klimatizační skříně jsou nabízeny v 11 konstrukčních velikostech s různými vzduchovými kanály. Celkový výkon vodou chlazené sálové jednotky (kW): 22-260
- „CyberAir 3PRO DX“ je důsledným pokračováním mimořádně úspěšné řady CyberAir 3. Sálová chladicí jednotka je výsledkem více než tří desetiletí zkušeností s projekty po celém světě. Pro dosažení maximálního chladicího výkonu na minimální ploše a současného docílení maximálního potenciálu úspor nabízejí recirkulační klimatizace větší přizpůsobivost než jakákoli jiná přesná klimatizace na trhu. Chladicí médium: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Celkový chladicí výkon (kW): 22 – 150
- Poznámka
- Sálové chladicí jednotky CW nebo DX jsou navrhovány a nabízeny na základě konkrétní specifikace projektu
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177963948
- ETIM 9
- EC002515
- Popis výrobku
- Stulz CyberAir Mini: celkový chladicí výkon (kW): 9–35; Stulz CyberAir 3PRO CW: celkový výkon vodou chlazené sálové jednotky (kW): 22–260; Stulz CyberAir 3PRO DX: celkový chladicí výkon (kW): 22–150