Chillery pro chlazení IT

Obj. č.: SK 3232711

Speciálně pro chlazení IT aplikací, např. LCP nebo výměník tepla vzduch/voda. Bezpečnostní prvky, jako např. redundantní čerpadla s regulací otáček, dva kompresory nebo vyrovnávacími zásobníky.

Obj. č.:
SK 3232711
Výhody
Nepřímé volné chlazení – interní a externí
Vysoce účinná čerpadla v okruhu studené vody
Invertorem regulovaná pumpa
Dva vysoce výkonné kompresory
Do jedné kaskády lze zapojit až 8 chillerů
Technické údaje
Kompaktní konstrukce s ovládacími prvky na přední straně a nasáváním vzduchu skrz obě bočnice, vyfoukávání vzduchu nahoru
Uzavřený tlakový systém
Integrovaný obtokový ventil
Oblasti použití
Speciálně pro chlazení IT aplikací, např. LCP nebo CRAC
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Chladič připravený k okamžitému připojení
Vícejazyčná dokumentace
Včetně funkčního schématu a schémat zapojení
Volitelné doplňky
Možnost integrace volného chlazení (Free Cooling) od 15 kW. Dodržujte pokyny
Vyrovnávací nádrž pro samostatnou instalaci
Nouzové chlazení s přívodem z městské vodovodní sítě
Jmenovité provozní napětí
400 V, 3~, 50 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 25 A
Nádrž
Materiál: Ocelová nádrž s 10 mm izolací proti kondenzaci vzdušné vlhkosti
Objem: 48 l
Cooling output (footnote)
Chladicí výkon s přihlédnutím k 35% glykolu
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
24 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Přípojky vody
G 1½" vnitřní závit
Provozní hmotnost
463 kg
Počet chladicích okruhů
1
Monitorování
Kontrola všech důležitých systémových parametrů, jako např. parametry a alarmy přívodu vody, chladiva a čerpadla, stejně jako volitelné chladicí kapacity a energetické účinnosti
Možné přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP/Modbus přes Ethernet
Integrace do RiZone
Poznámka
U typů přístrojů s volným chlazením jsou možné technické odchylky chladicího výkonu, rozměrů nebo hmotnosti
Výkonové parametry se liší v závislosti na příslušném volitelném balíčku a jsou uvedeny v konfigurátoru IT chillerů. Technické změny vyhrazeny
Čerpadlo a nádrž je možné zvolit u obou IT chillerů, pro tyto varianty vybavení platí jejich technické údaje
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 10.880 m³/h
Rozměry
Šířka: 810 mm
Výška: 1.542 mm
Hloubka: 1.800 mm
Rozsah provozní teploty chladicího média
5 °C: 15 °C
Rozsah provozních teplot
-20 °C...43 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 9,7 kW
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177682221
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
IT chiller 24 kW
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technický systémový katalog