Speciálně pro chlazení IT aplikací, např. LCP nebo výměník tepla vzduch/voda. Bezpečnostní prvky, jako např. redundantní čerpadla s regulací otáček, dva kompresory nebo vyrovnávacími zásobníky.
- Obj. č.:
- SK 3232731
- Výhody
- Nepřímé volné chlazení – interní a externí
- Vysoce účinná čerpadla v okruhu studené vody
- Invertorem regulovaná pumpa
- Dva vysoce výkonné kompresory
- Do jedné kaskády lze zapojit až 8 chillerů
- Technické údaje
- Kompaktní konstrukce s ovládacími prvky na přední straně a nasáváním vzduchu skrz obě bočnice, vyfoukávání vzduchu nahoru
- Uzavřený tlakový systém
- Integrovaný obtokový ventil
- Oblasti použití
- Speciálně pro chlazení IT aplikací, např. LCP nebo CRAC
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Chladič připravený k okamžitému připojení
Vícejazyčná dokumentace
Včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Volitelné doplňky
- Možnost integrace volného chlazení (Free Cooling) od 15 kW. Dodržujte pokyny
Vyrovnávací nádrž pro samostatnou instalaci
Nouzové chlazení s přívodem z městské vodovodní sítě - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 46,5 A
- Nádrž
- Materiál: Ocelová nádrž s 10 mm izolací proti kondenzaci vzdušné vlhkosti
Objem: 100 l - Cooling output (footnote)
- Chladicí výkon s přihlédnutím k 35% glykolu
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 48 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Přípojky vody
- G 1½" vnitřní závit
- Provozní hmotnost
- 810 kg
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Monitorování
- Kontrola všech důležitých systémových parametrů, jako např. parametry a alarmy přívodu vody, chladiva a čerpadla, stejně jako volitelné chladicí kapacity a energetické účinnosti
- Možné přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP/Modbus přes Ethernet
- Integrace do RiZone
- Poznámka
- U typů přístrojů s volným chlazením jsou možné technické odchylky chladicího výkonu, rozměrů nebo hmotnosti
- Výkonové parametry se liší v závislosti na příslušném volitelném balíčku a jsou uvedeny v konfigurátoru IT chillerů. Technické změny vyhrazeny
- Čerpadlo a nádrž je možné zvolit u obou IT chillerů, pro tyto varianty vybavení platí jejich technické údaje
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 18.000 m³/h
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.780 mm
Hloubka: 2.300 mm - Rozsah provozní teploty chladicího média
- 5 °C: 15 °C
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...43 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 21 kW
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177687226
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- IT chiller 49 kW
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny