Spolehlivé chlazení pro specifické požadavky projektu. Vzduchem a vodou chlazené chillery z portfolia společnosti Stulz „CyberCool“ a „Explorer Linie“.
- Obj. č.:
- SK 3232599
- Výhody
- Pro datová centra, IT sektor, průmysl, lékařství, provozně bezpečné aplikace
- Mikrokanálové kondenzátory pro lepší přenos tepla, menší množství chladiva, snížení hmotnosti a tlakových ztrát na straně vzduchu
- Redundance díky dvěma nezávislým chladicím okruhům
- Snadná přeprava v ISO kontejneru
- Vzduchem chlazené chillery jsou k dispozici s volným chlazením a v provedení s nízkou hlučností
- Lídr TCO: chladicí systém s nejnižšími celkovými náklady na provoz díky volnému chlazení a Mix Mode Boost
- Flexibilní přizpůsobení jakémukoli projektu
- Minimální emise hluku a zároveň maximální energetická účinnost
- Maximální potenciály úspory díky nepřímému volnému chlazení
- Provedení
- „Řada Explorer“ je řada vzduchem chlazených chillerů vhodných pro mnoho oblastí použití. Přístroje této produktové řady kombinují použití vysoce kvalitních komponentů s realizací specifických požadavků projektu. Jako etablovaný výrobce chillerů vám tak nabízíme cenově optimalizované portfolio podle nejnovějšího stavu techniky, které lze díky vysoké flexibilitě přizpůsobit všem požadavkům zákazníků. Chladicí výkon (kW): 80 – 1 200
- CyberCool: maximální energetická účinnost a optimální provozní bezpečnost pro komplexní a náročná řešení s chladicí vodou bez kompromisů – to jsou chillery CyberCool 2 pro chladicí jednotky. Pro zcela novou celkovou koncepci, v níž jsou všechny komponenty CyberCool 2 vzájemně sladěny tak, aby bylo dosaženo vysoké energetické účinnosti a zároveň nízké hlučnosti. Výsledkem je řada chillerů, která již dnes splňuje požadavky směrnice o ekodesignu 2021. Chladicí výkon (kW): 50 – 1 400
- Poznámka
- Chillery jsou navrhovány a nabízeny na základě konkrétních specifikací projektu
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- Stulz Explorer Linie: chladicí výkon (kW): 80–1 200; CyberCool: chladicí výkon (kW): 50–1 400