Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na středu rozváděčové skříně.
- Obj. č.:
- SK 3312806
- Popis výrobku
- Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na středu rozváděčové skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Montážní pokyn
- Pro montáž je třeba použít upevňovací materiál stávajícího plného střešního plechu
- Elektrické odpařování kondenzátu SK 3355.720 nelze použít z důvodu kolize s 19palcovou rovinou. Kondenzát je třeba odvádět pomocí dodané hadice.
- Vhodné pro obj. č.
- 3312.800
- 3185.730
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
VX
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5 kg
- Brutto hmotnost
- 7,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Střešní plech pro VX 800 x 1000 s výřezem pro střešní chladicí jednotku Blue e+ IT