- Obj. č.:
- SK 3312.820
- Popis výrobku
- Pro přívod chladného vzduchu před 19" rovinu v kombinaci s nástěnnou chladicí jednotkou Blue e+ IT.
- Výhody
- Vzduchový kanál pro různé hloubky skříně
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Montáž do nejnižší 3 U 19" roviny
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 3 U
- Vhodné pro
- Hloubka: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 16,15 kg
- Brutto hmotnost
- 17 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
-
Vzduchový kanál Blue e+ IT