Dveře z ocelového plechu pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT

Obj. č.: SK 3312815

Pro montáž nástěnné chladicí jednotky. Výřez ve dveřích musí být umístěný tak, aby byla nástěnná chladicí jednotka na středu dveří.

Obj. č.:
SK 3312815
Popis výrobku
Pro montáž nástěnné chladicí jednotky. Výřez ve dveřích musí být umístěný tak, aby byla nástěnná chladicí jednotka na středu dveří.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dveře z ocelového plechu, vzadu
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Vč. upevňovacího materiálu, (s uzavíracími díly, bez závěsů)
Vhodné pro obj. č.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
VX
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13 kg
Brutto hmotnost
15 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SK IT dveře z ocelového plechu, pro VX IT, s montážním výřezem pro chladicí jednotku 3312810, ŠV: 600 × 2000 mm, RAL 7035
Datové listy
Technický systémový katalog