Pro mechanické spojení LCP CW Inline s předsunutím s rozváděčem TS IT.
- Obj. č.:
- SK 3311089
- Popis výrobku
- Pro mechanické spojení LCP CW Inline s předsunutím s rozváděčem TS IT
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 4 spojky pro řadové spojení, vpředu
4 spojky pro řadové spojení, vzadu
Šrouby: 4x M6 x 40 mm, 12x M5 x 12 mm - Montáž v řadovém umístění skříní
- S předsunutím
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
TS IT
TS - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,55 kg
- Brutto hmotnost
- 0,58 kg
- Číslo celní sazby
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- SK sada pro řadové spojení LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding pro TS IT rack. Ocelový plech, pozinkovaný