Sada kartáčových lišt pro LCU CW

Obj. č.: SK 3313612

K�odd?len� chladn�ch a�tepl�ch z�n uvnit? s�?ov�ho/serverov�ho racku VX IT se zabudovan�m LCU DX.
Obj. č.:
SK 3313612
Výhody
Pro cílené zvýšení energetické účinnosti klimatizace
Svislé kartáčové lišty pro rozdělení otvorů na straně skříně, ve které je instalovaný LCU CW
Oblasti použití
K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně se zabudovaným LCU CW
Materiál
Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 kartáčové lišty
4 úhelníky
1 spojovací díl
Včetně upevňovacího materiálu
Rozsah dodávky zahrnuje pouze materiál pro stranu skříně, na které je LCU CW instalován
Montážní pokyn
Obě kartáčové lišty, které jsou vloženy mezi LCU CW a bočnici, musí být zkráceny
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,9 kg
Brutto hmotnost
2,075 kg
Číslo celní sazby
96035000
EAN
4028177985506
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
Popis výrobku
SK sada kartáčových lišt pro LCU CW, vhodné pro šířku 800 mm a výšku 2000/2200 mm
Dokumentace
Návod