Dotykový displej, barevný pro LCP Rack/Inline CW

Obj. č.: SK 3314030

Všechny relevantní parametry se zobrazují přímo na displeji LCP. Můžete tak sledovat důležité funkce LCP a provádět nastavení.

Obj. č.:
SK 3314030
Popis výrobku
Displej umožňuje přímo kontrolovat důležité funkce LCP a provádět nastavení.
Materiál
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Dotykový displej, barevný
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka k obj. č.
SK 3314XX8 (verze UL): Zařízení jsou sériově dodávána s displejem.
SK 3314XX0 (verze CE): Od výrobního čísla 2025K000110475 (datum výroby: 16. září 2025) lze jako příslušenství použít pouze displej 3314030.
Vhodné pro obj. č.
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,27 kg
Brutto hmotnost
0,307 kg
Číslo celní sazby
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK dotykový displej, barevný, pro LCP rack/Inline CW
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Informační leták