Pružná připojovací hadice s možností zkrácení, včetně převlečné matice na obou stranách pro připojení LCP/LCU k pevnému potrubí.
- Obj. č.:
- SK 3313614
- Provedení
- Chlazení serverové skříně
CW - Popis výrobku
- Díky sadě pro připojení vody je realizováno snadné připojení LCU CW ke stacionárnímu potrubí. Hadice mají na jedné straně ohyb 90° a na druhé straně objímku, která umožňuje zkrácení hadic.
- Materiál
- NBR (uvnitř) s ocelovou spirálou a textilní vložkou
- Délka
- 2,5 m
- Přípojky vody
- G ¾" vnitřní závit
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...70 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 10 bar
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 5,08 kg
- Brutto hmotnost
- 5,485 kg
- Číslo celní sazby
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SK připojovací hadice, pro LCU CW 3313.610, délka 2500 mm