Sada pro vedení vzduchu vede proudící vzduch bez větších poklesů tlaku do výměníku tepla LCP Hybrid.
- Obj. č.:
- SK 3311160
- Popis výrobku
- Sada pro vedení vzduchu se skládá ze dvou zásuvných plechových prvků, které se namontují v zadní části 19" montážního rámu nahoře a dole. Plechy slouží k vedení proudu vzduchu od IT vybavení, které je instalováno v horní a dolní části 19" montážního rámu, bez větších tlakových ztrát do výměníku tepla jednotky LCP Hybrid. Ventilační usměrňovací plechy se montují mezi hloubkové vzpěry 19" montážního rámu a mohou být namontovány ve skříni o šířce 600 mm a 800 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 529 mm
Výška: 110 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,32 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- Sada pro vedení vzduchu, zásuvné plechové prvky pro LCP Hybrid, pro hloubky: 600/800 mm, ŠxV: 529x110 mm