Měděné lamely z vysoce čisté elektrolytické mědi F20, délka: 2000 mm/přípojnice.
- Obj. č.:
- SV 3570005
- Materiál
- Měděné lamely: Vysoce čistá elektrolytická měď F20
Izolace: Vysoce odolná směs vinylu, tažnost 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, chování při hoření podle UL-94 V0, průrazná pevnost: 20 kV/mm - Délka
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 435 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 330 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 525 A
- Poznámka
- Konstrukce = počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel
- Délku lze individuálně zkrátit
- Výsledná teplota vodičů je dána součtem teploty okolního prostředí a zvýšení teploty vlivem proudového zatížení lamelové ploché měděné přípojnice. Příklad: Přípojnice 3565.005 zatížena proudem 180 A, tzn. teplota se zvýší o 30 K. Při teplotě okolního prostředí 35 °C tak dostáváme výslednou teplotu vodiče 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Provedení z lamelové ploché mědi
- Počet lamel: 5
Šířka lamel: 20 mm
Tloušťka lamel: 1 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,044 kg
- Brutto hmotnost
- 2,244 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,8
- Číslo celní sazby
- 85446010
- EAN
- 4028177666764
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Lam. přípojnice 5x20x1mm 435A l=1999