Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené pro VX IT

Číslo výrobku: DK 5301.437

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Číslo výrobku:
DK 5301.437
Popis výrobku
K výměně stávajících dveří. S integrovaným okénkem a 4bodovým tyčovým uzávěrem. Dělené provedení umožňuje prostorově optimalizované umístění skříní při současném nejlepším možném přístupu díky malé vzdálenosti mezi jednotlivými řadami skříní.
Materiál
Rám: ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
Rám: RAL 7035
Komfortní rukojeť VX, závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
4 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
Poznámka
Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240°
Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 160°
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
32,7 kg
Brutto hmotnost
33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
EAN
4028177955035
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
VX IT dveře, prosklené, vertikálně dělené, 800x2000 mm
Dokumentace
Informační leták