- Obj. č.:
- PC 5366150
- Provedení
- s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou policí
- Popis výrobku
- Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
- Materiál
- Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035
Rukojeť: RAL 7015
Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skříň, dveře, zadní dveře
Podlahové plechy
Prosklené dveře, horní
Sklopná přihrádka pro klávesnici
Přístrojová police
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 636 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 85,5 kg
- Brutto hmotnost
- 88 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 373,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- EAN
- 4028177959460
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
PC skříň VX SE 600x1600x636, IP55, ocelový plech, s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou policí