- Obj. č.:
- DK 5502103
- Popis výrobku
- Sada kartáčových lišt pro 2 ks kabelových kanálů do TS IT skříní s montážním rámem o výšce max. 47 U (2200 mm).
- Oblasti použití
- Pro oddělení studené/teplé uličky mezi kabelovým kanálem 482,6 mm (19") na montážním rámu 482,6 mm (19") a boční/dělicí příčkou
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,42 kg
- Brutto hmotnost
- 2,72 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Sada kartáčů pro TS IT