Spojky přípojnic

Číslo výrobku: SV 9320.020

Pro připojení přípojnic bez vrtání.

Číslo výrobku:
SV 9320.020
Popis výrobku
K spojování pravoúhlých přípojnic bez vrtání.
Materiál
Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný, pasivovaný
Kontaktní destička: E-Cu, postříbřená
Způsob propojení
Jednoduché spojení
Vhodné pro přípojnice
20 x 5 - 30 x 10 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,561 kg
Brutto hmotnost
0,651 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,11
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177149823
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Popis výrobku
Propojka sběrnic od 20x5-30x10mm,bal=3ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace