Jednotka pro distribuci chladicí kapaliny typu liquid-to-liquid k chlazení vysoce výkonných serverů s kapalinovým chlazením. CDU In-Rack odděluje vodní okruh budovy od chladicího okruhu IT zařízení. Toto oddělení zajišťuje, že v sekundárním okruhu je vždy zachován požadovaný průtok, tlak a kvalita chladicího média.
- Obj. č.:
- SK 3343230
- Provedení
- Chlazení serverové skříně
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- CDU In-Rack připravená k připojení (4 U)
Kontrolní modul (1 OU)
Filtr sekundárního okruhu 25 µm - Volitelné doplňky
- Velikost filtru
Displej - Celkový chladicí výkon
- 150 kW při 6K ATD
200 kW při 8K ATD - Jmenovitý průtok sekundárního okruhu
- 225 l/min: při tlaku 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 Odstředivé čerpadlo VSD (Variable Speed Drive)
- Jmenovité provozní napětí
- 48 V (DC)
- Způsob (elektrického) připojení
- Přípojnice stejnosměrného proudu
- Rozměry
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Provozní hmotnost
- 93 kg
- Přípojky vody
- Primární okruh: 1 1/2" příruba s připojením Tri-Clamp
- Sekundární okruh: 1 1/2" příruba s připojením Tri-Clamp
- Přívod vody
- Primární okruh: zadní strana
- Sekundární okruh: zadní strana
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Chladicí médium
- Primární okruh: voda
- Sekundární okruh: voda + PG25
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filtr sekundárního okruhu
- 25 µm,volitelně 50 µm
- s možností výměny za provozu
- Control Module
- Senzory
- Redundant cooling
- Čerpadlo: N+1
- Monitorování
- Monitorování všech systémově důležitých parametrů, jako teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku, průtoku, filtru, úniků a stavu komponentů
- Protokoly
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Monitorování úniků
- ano
- Vhodné pro typ skříně
- OCP ORV3 rack
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84158200
- Popis výrobku
- CDU In-Rack, 150 kW při 6K ATD, 548×188,5×855 mm (Š×V×H)
- Certifikáty
- Cyber Security Certificate