Jednotka pro distribuci chladicí kapaliny typu liquid-to-liquid k chlazení vysoce výkonných serverů s kapalinovým chlazením. CDU In-Row odděluje vodní okruh budovy od chladicího okruhu IT zařízení. Toto oddělení zajišťuje, že v sekundárním okruhu je vždy zachován požadovaný průtok, tlak a kvalita chladicího média.
- Obj. č.:
- SK 3343200
- Provedení
- Řadové chlazení
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Jednotka CDU In-Row připravená k připojení
Odvzdušňovací ventily
Čidlo netěsnosti - Volitelné doplňky
- Počet CCU
Redundantní napájení
Připojení: pomocí vodičů
Velikost filtru
Izolované potrubí primárního okruhu
Nouzový vypínač - Celkový chladicí výkon
- 1.000 kW při 4K ATD
1.500 kW při 6K ATD - Jmenovitý průtok sekundárního okruhu
- 1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N) - Number of pumps and Type of pump
- 15 Odstředivé čerpadlo VSD (Variable Speed Drive)
- Jmenovité provozní napětí
- 200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
- 346 - 480 V AC, 50/60 Hz
- 240 - 380 V DC
- Jmenovitý elektrický příkon (cca)
- 18 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- 2 x NEMA L22-30P
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...35 °C
- Hladina akustického tlaku
- 73,4 dB(A)
- Rozměry
- Š x V x H: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
- Provozní hmotnost
- 1 250 kg
- Přípojky vody
- Primární okruh: 4" příruba s připojením Tri-Clamp
- Sekundární okruh: 4" příruba s připojením Tri-Clamp
- Přívod vody
- Primární okruh: podlaha nebo střecha
- Sekundární okruh: podlaha nebo střecha
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Chladicí médium
- Primární okruh: voda
- Sekundární okruh: voda + PG25
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filtr sekundárního okruhu
- 25 µm,volitelně 50 µm
- s možností výměny za provozu
- Čerpací jednotka
- Control Module
- Filtr
- Senzory
- Motor 2cestný ventil
- Plnicí čerpadlo
- Vypouštěcí ventil
- Redundant cooling
- CCU: N+1
- Filtr: 2N
- Monitorování
- Monitorování všech systémově důležitých parametrů, jako teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku, průtoku, filtru, úniků a stavu komponentů
- Protokoly
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Monitorování úniků
- ano
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84733080
- Popis výrobku
- CDU In-Row, 1000 kW při 4K ATD, 600×2300×1400 mm (Š×V×H)