Modul vodního chlazení pro zadní dveře LCP CW

Obj. č.: SK 3314635

Vodní modul pro individuální regulaci výkonu, příp. pro určení chladicího výkonu zadních dveří LCP CW. Lze použít pouze ve spojení s aktivním modulem. Montáž lze provést buď do dvojité podlahy, nebo nad racky.

Obj. č.:
SK 3314635
Provedení
Prostorové chlazení
CW
Výhody
Individuální regulace výkonu, zaznamenává se chladicí výkon každého jednotlivého serverového racku.
Oblasti použití
Ve spojení s pasivními a aktivními moduly portfolia pro zadní dveře LCP CW
Popis funkce
Měření vstupní teploty a teploty zpátečky, objemového proudu média, kterým je voda nebo směs vody a glykolu, servopohon – regulační ventil (PID regulace)
Materiál
Ocelový plech
Plast
Mosaz
Měď
Barva
RAL 7035, strukturovaný
Poznámka
Pro provoz a elektrické připojení vodního modulu je nutný aktivní modul.
Svazek vodičů modulu vodního chlazení má délku 5 m.
Rozměry
Šířka: 340 mm
Výška: 184 mm
Hloubka: 502 mm
Přípojky vody
DN 25 (G 1" vnější závit)
Jmenovité napětí
24 V DC
Maximální příkon
0,01 kW
Jmenovitý proud
0,4 A
Rozsah provozních teplot
10 °C...50 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)
10 bar
Teplota přívodní vody
10 °C...30 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11 kg
Brutto hmotnost
11,9 kg
Číslo celní sazby
84199085
EAN
4028177977860
Popis výrobku
Modul vodního chlazení SK pro zadní dveře LCP CW pro regulaci výkonu, ŠVH: 340×184×502 mm, RAL 7035
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Stručný návod