Aktivní modul pro zadní dveře LCP CW

Obj. č.: SK 3314025

Aktivní modul pro podporu vedení vzduchu přes pasivní modul. Jednoduchá dodatečná montáž zavěšením do dveří pro servis. Regulace teploty vzduchu v místnosti nebo volitelně podle diferenčního tlaku. I/O deska, senzory, ventilátor DC a potřebná rozhraní a protokoly jsou integrovány.

Obj. č.:
SK 3314025
Provedení
Prostorové chlazení
CW
Výhody
Zvýšení objemu vzduchu přes výměník tepla pro zvýšení chladicího výkonu
Oblasti použití
Ve spojení s pasivními a aktivními moduly portfolia pro zadní dveře LCP CW
Popis funkce
Regulace ventilátorů BLDC (bezkartáčové stejnosměrné ventilátory) na základě teploty vzduchu v místnosti nebo volitelně pomocí rozdílového tlaku, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu.
Materiál
Ocelový plech
Měď
Plast
Povrch
RAL 9005, jemná struktura matná
RAL 9005, jemná struktura matná
Poznámka
Pro zabránění tvorby kondenzátu na straně softwaru a zobrazení chladicího výkonu je nutný modul vodního chlazení.
Rozměry
Šířka: 372 mm
Výška: 2.066 mm
Hloubka: 123 mm
Jmenovité provozní napětí
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maximální příkon
0,47 kW
Jmenovitý proud (max.)
4,8 A
Rozsah provozních teplot
10 °C...50 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 % otáček: 77 dB(A)
Při 100 % otáček: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Při 50 % otáček: 71 dB(A)
Při 100 % otáček: 78 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
26 kg
Brutto hmotnost
27 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177977846
Popis výrobku
Aktivní modul SK pro LCP RD CW, pro výšku =2200 mm, RAL 9005 jemná struktura matná, včetně 16 ks ventilátorů BLDC, I/O deska
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Další informace
Návod
Stručný návod
Software
MIB files
Software