Uzavřená studená ulička

Obj. č.: SK 3300160

Ve výpočetním centru oddělují teplý a studený vzduch dveřní a stropní prvky. Tím se zvyšuje účinnost klimatizace. Lze použít jako přepážku teplého nebo studeného koridoru.

Obj. č.:
SK 3300160
Provedení
Dveřní prvek
Popis výrobku
Půlené posuvné dveře s průhledem. Stabilní stropní prvky v kovu s vysokou propustností světla. V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního skla. Šířka uličky je 1200 mm.
Výhody
Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů
Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT
Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady
Oblasti použití
Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička
Popis funkce
Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozměry
Výška: 2.000 mm
Poznámka
Rozváděč s dělicími stěnami VX IT (obj. č. 531x.175, 531x.185) není kompatibilní s tímto produktem. Kontaktujte nás pro alternativní řešení.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
111 kg
Brutto hmotnost
115 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177582668
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
Systém studené uličky -
Datové listy
Technický systémový katalog