- Obj. č.:
 
- SK 3311200
 
- Provedení
 
- Stropní prvek vnitřní 
 
- Popis výrobku
 
- Půlené posuvné dveře s průhledem. Stabilní stropní prvky v kovu s vysokou propustností světla. V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního skla. Šířka uličky je 1200 mm. 
 
- Výhody
 
- Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů 
 
- Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT 
 
- Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady 
 
- Oblasti použití
 
- Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička 
 
- Popis funkce
 
- Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky. 
 
- Materiál
 
- Ocelový plech, s nástřikem
Krycí prvky: polykarbonát  
- Barva
 
- RAL 7035 
 
- Rozměry
 
- Šířka: 900 mm
Hloubka: 1.200 mm  
- Poznámka
 
- Rozváděč s dělicími stěnami VX IT (obj. č. 531x.175, 531x.185) není kompatibilní s tímto produktem. Kontaktujte nás pro alternativní řešení. 
 
- Balení
 
- 1 ks 
 
- Číslo celní sazby
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177716971 
 
- ETIM 9
 
- EC002525 
 
- ETIM 8
 
- EC002525 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182102 
 
- Popis výrobku
 
- 
SK Uzavřená ulička, stropní prvek vnitřní, ŠxH: 900x1200 mm, RAL 7035