- Obj. č.:
- SK 3311.280
- Provedení
- Stropní prvek krajní
- Popis výrobku
- Půlené posuvné dveře s průhledem. Stabilní stropní prvky v kovu s vysokou propustností světla. V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního skla. Šířka uličky je 1200 mm.
- Výhody
- Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů
- Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT
- Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady
- Oblasti použití
- Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička
- Popis funkce
- Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
Krycí prvky: polykarbonát
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Poznámka
- Rozváděč s dělicími stěnami VX IT (obj. č. 531x.175, 531x.185) není kompatibilní s tímto produktem. Kontaktujte nás pro alternativní řešení.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13 kg
- Brutto hmotnost
- 26 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177716995
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
-
SK Uzavřená ulička, stropní prvek krajní, ŠxH: 800x1200 mm