Vložka s ventilátory pro střechu s ventilátorem, modulární, dvoudílný

Obj. č.: DK 2102320

Modulární větrací vložky pro odvětrávaný strop k aktivní ventilaci.

Obj. č.:
DK 2102320
Popis výrobku
Pro aktivní ventilaci: kompletně propojená vana ventilátoru včetně připojovacích vodičů 2,5 m, se dvěma motory ventilátorů a přídavnými výřezy. Zvýšení dodávaného množství vzduchu se dosahuje pomocí rozšiřovací sady ventilátoru.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)
1514
Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)
160/180
Vhodné pro
Šířka: < 600 mm
Hloubka: < 600 mm
Rozsah provozních teplot
-10 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,14 kg
Brutto hmotnost
3,34 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Prohlášení
Prohlášení o shodě