- Obj. č.:
- TE 7000670
- Popis výrobku
- Pro aktivní ventilaci skříní TE 7000, osazení v předem připraveném nebo dodatečně vyříznutém ventilačním otvoru. Modul lze rozšířit o další ventilátor.
- Rozsah dodávky
- 1 ventilátorová jednotka
Upevňovací materiál
2 ventilátory
1 regulátor teploty
Přívodní kabel, otevřený
- Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)
- 160/180
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)
- 1514
- Poznámka
- Připojení prostřednictvím krabicové odbočnice nebo připojovacího konektoru specifického dle jednotlivých zemí
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,033 kg
- Brutto hmotnost
- 4,233 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Střešní ventilační modul