Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SK 3311.320
- Popis výrobku
- Pro připojení LCP Rack/Inline DX zařízení k LAN síti. Karta SNMP se zasune do ovládacího panelu LCP a tím je funkční. Softwarová komunikace se provádí přes webové rozhraní.
- Popis funkce
- Automatický alarm přes e-mail nebo SNMP-Trap při překročení hraniční hodnoty
- Dálková změna požadovaného setpointu zařízení
- Rozsah dodávky
- SNMP karta
Spojka RJ 45
Kabel CAT 6 STP - Protokoly
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,28 kg
- Číslo celní sazby
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SNMP karta pro LCP Rack/Inline/Room DX