- Obj. č.:
- SK 3302860
- Popis výrobku
- Stropní plech s vhodným výřezem pro chladicí jednotky umisťované na stropě k chlazení IT vybavení.
- Oblasti použití
- Střešní chladicí jednotka
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Střešní plech, 1000 mm
Včetně kartáčové lišty jako prodloužení na 1200 mm
Těsnění
Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Lze použít jen ve spojení s TS IT s profilovými lištami.
- Vhodné pro obj. č.
- SK 3301.800
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: 600 mm
600 mm
Hloubka: 1.000 mm
1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,06 kg
- Brutto hmotnost
- 8,36 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Střešní plech pro TS IT, šířka: 600 mm, s výřezem pro střešní jednotku SK 3301.800