- Obj. č.:
- DK 7338130
- Popis výrobku
- Zásuvný systém upevňovaný bez lepení pro připojení k systému pro hlášení a hašení požáru DET-AC III a k zařízení pro včasné zjištění požáru EFD III.
- Technické údaje
- Průměr plastové trubky: vnitřní 18 mm, vnější 22 mm
- Popis funkce
- Ventilátor zařízení nepřetržitě nasává prostřednictvím tohoto potrubního systému vzduch z chráněných oblastí.
- Barva
- Černá
- Rozsah dodávky
- 3 plastové trubky po 1 m
T-kus
2 spojovací díly, rovné
4 spojovací úhelníky, 90°
2 uzavírací zátky
Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,81 kg
- Číslo celní sazby
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Popis výrobku
-
Sada potrubí DET-AC Plus and EFD Plus