DET-AC Plus je kompaktní zařízení pro hlášení a aktivní hašení požáru s nasávacím systémem pro detekci kouře, zabudované do výškového modulu.
- Obj. č.:
- DK 7338121
- Popis výrobku
- Aktivní hasicí systém obsahuje nasávací systém pro detekci kouře a hasicí jednotku. Nasávací systém pro detekci kouře je identický s nasávacím systémem EFD III. Spuštěním hlavního alarmu se automaticky spustí hašení. K hašení je do zásobníku zaveden plynovou zhášecí patronou tlak. Hasicí prostředek FK 5-1-12 se přemění na plyn a začne proudit z hasicí trysky do rozvaděče.
- Výhody
- Včasné rozpoznání požáru
- Automatické hašení
- Inovativní hasicí plyn FK 5-1-12: šetrný ke klimatu, bezpečný pro komponenty IT, nevodivý
- 19" zásuvný modul jen s 1 U
- Zkouška VdS Schadenverhütung GmbH
- Rozhraní CAN-Bus k monitorovacímu systému CMC III
- Bezpotenciálové reléové výstupy (předběžný/hlavní alarm / souhrnná porucha)
- Technické údaje
- Hašení hasicím prostředkem prostřednictvím elektrické spouštěcí jednotky integrované nad plynovou zhášecí patronou
- Integrovaná kontrola úbytku hasicího prostředku (zobrazení > 15 % úbytek)
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Hasicí prostředek
- Typ: FK 5-1-12
Objem náplně: 1,8 l - Nádrž
- Materiál: Hliník
Objem: 2 l - Rozhraní
- 4 x/3 x reléové výstupy pro alarmy a poruchy (svorky/zdířky RJ12)
- 1 x/1 x vstup pro dveřní spínací kontakt (svorka/zdířka RJ12)
- 2 x přípojka CAN, sesíťování Master-Slave
- 2 x přípojka (externí alarm / ruční hlásič)
- 1x výstup napětí pro DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2x rozhraní sběrnice CAN k CMC III (max. 16 k PU/4 k PU Compact)
- Nepřerušitelné napájení proudem
- cca 4 h
- Poznámka
- Zařízení je koncipováno výhradně pro použití v uzavřených, nepochůzných skříňových systémech s maximálním objemem 2,8 m³.
- Display
- Displej s textem a 6 LED
- Technologie senzorů
- Optické kouřové čidlo (citlivost: cca 3,5 %/m zakalení světla)
- Optické kouřové čidlo HS (citlivost: cca 0,25 %/m zakalení světla)
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 660 mm - Rozsah provozních teplot
- 10 °C...40 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...65 °C
- Rozsah teploty pro skladování baterií
- -15 °C...40 °C
- Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
- 96 %
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- cca ± 10 % z celkového proudu vzduchu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21 kg
- Brutto hmotnost
- 21,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Popis výrobku
- DK DET-AC III Master, hlásič požárů a hasicí systém, aktivní systém pro odsávání kouře, brzká detekce požáru, automatické hašení.
- Osvědčení
- VDS