Těsnicí sada pro TS IT a LCP společně s DET-AC III master/slave

Obj. č.: DK 7338135

Těsnicí sada pro TS IT a LCP.

Obj. č.:
DK 7338135
Popis výrobku

Výhody
Utěsnění průchodek ve stropu a podlaze, aniž by byla negativně ovlivněna jejich funkce
Oblasti použití
Uzavírá kartáčové lišty ve dvou střešních pleších rozváděče VX IT
Uzavírá 1 kartáčovou lištu ve stropním plechu LCP
Uzavírá otvor v podlaze LCP CW/LCP DX v oblasti rozvodů chladiva/vody
Materiál
Polyetylenová pěna, na jedné straně samolepicí
Barva
Antracitová
Rozsah dodávky
4 přířezy pro dva střešní plechy VX IT
1 přířez pro LCP
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Popis výrobku
NH Odpínač, 2, 400A, 690V
Dokumentace
Návod