Blue e+ ventilátor s filtrem

Obj. č.: SK 3238724

Kompletní ventilátorové jednotky pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství dodávaného vzduchu v rozmezí 20 – 1 160 m³/h, stupeň krytí standardně IP 54.

Obj. č.:
SK 3238724
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
Výhody
Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Ventilátor
Axiální, stejnosměrný motor
Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
při DC: 63 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru
při DC: 49 m³/h
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
při DC: 53 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
při DC: 40 m³/h
Jmenovité provozní napětí
24 V (DC)
Jmenovitý elektrický příkon Pel
při DC: 5,7 W
Jmenovitý proud max.
při DC: 0,27 A
Rozměry
Šířka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hloubka: 82,5 mm
Instalační hloubka
64 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 124 mm
Výška výřezu: 124 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 2 A
Poznámka
U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
Rozsah provozních teplot
-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
při DC: 52 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,45 kg
Brutto hmotnost
0,607 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177998223
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Blue e+ ventilátor s filtrem, 63 m³/h, 24 V (DC), ŠVH 148,5 × 148,5 × 82,5 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog