- Obj. č.:
- SK 3240718
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
- Výhody
- Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
- Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
- Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
- Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
- Montáž bez použití nářadí
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
- Ventilátor
- Diagonální, motor se stíněnými póly
- Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 218 m³/h
Při 60 Hz: 191 m³/h
- Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru
- Při 50 Hz: 191 m³/h
Při 60 Hz: 161 m³/h
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 175 m³/h
Při 60 Hz: 157 m³/h
- Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
- Při 50 Hz: 130 m³/h
Při 60 Hz: 112 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 35,5 W
Při 60 Hz: 38,2 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,41 A
Při 60 Hz: 0,42 A
- Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 129 mm
- Instalační hloubka
- 108 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Poznámka
- U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 48 dB(A)
Při 60 Hz: 45 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,82 kg
- Brutto hmotnost
- 1,82 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177998117
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Blue e+ ventilátor s filtrem, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 255 × 255 × 129 mm, RAL 9005