Energeticky účinné provedení s technologií EC se vyznačuje nejen svou vůbec první schopností IoT. Blue e+ ventilátor s filtrem také otevírá dveře k mnoha dalším výhodám – od energetické účinnosti přes monitorování a udržitelnost až po vyšší výkon vzduchu (175 – 1 160 m³/h).
- Obj. č.:
- SK 3241900
- Provedení
- nástěnná montáž
EC - Popis výrobku
- Ventilátory s filtrem Blue e+ dosahují nejvyššího vzduchového výkonu díky standardnímu použití skládaných filtrů. Široký rozsah vstupu (100-240 V) umožňuje použití po celém světě. Ovládání a monitorování přes rozhraní ModBus umožňuje exkluzivní funkce (automatické čištění filtru, indikátor údržby filtru, funkce nouzového chlazení)
- Výhody
- Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
- Vstup širokého rozsahu 100–240 V
- Spojení IoT umožňuje exkluzivní funkce, jako je automatické čištění filtru, zobrazení údržby filtru, funkce nouzového chlazení
- Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
- Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
- Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
- Montáž bez použití nářadí
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
- Ventilátor
- Diagonální, EC motor
- Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 272 m³/h
Při 60 Hz: 272 m³/h - Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru
- Při 50 Hz: 240 m³/h
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 225 m³/h
- Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
- Při 50 Hz: 173 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 19,8 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,3 A
- Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 137,5 mm - Instalační hloubka
- 116,5 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 6 A
- Rozsah provozních teplot
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 54 dB(A)
- Rozhraní
- 0–10 V / PWM vstup
- Výstup otáček
- bezpotenciálový kontakt signalizace poruchy
- RS485 (ModBus)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,1 kg
- Brutto hmotnost
- 2,324 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Blue e+ ventilátor s filtrem, technologie EC, 272 m³/h, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 255 × 255 × 137,5 mm, RAL 7035