Blue e+ ventilátor s filtrem s EC motory

Obj. č.: SK 3245918

Energeticky účinné provedení s technologií EC se vyznačuje nejen svou vůbec první schopností IoT. Blue e+ ventilátor s filtrem také otevírá dveře k mnoha dalším výhodám – od energetické účinnosti přes monitorování a udržitelnost až po vyšší výkon vzduchu (175 – 1 160 m³/h).

Obj. č.:
SK 3245918
Provedení
nástěnná montáž
EC
Výhody
Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Ventilátor
Diagonální, EC motor
Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
Při 50 Hz: 1.161 m³/h
Při 60 Hz: 1.161 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru
Při 50 Hz: 969 m³/h
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
Při 50 Hz: 931 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
Při 50 Hz: 728 m³/h
Jmenovité provozní napětí
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 174,6 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 2,52 A
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hloubka: 156 mm
Instalační hloubka
136 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 51 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP 52 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA
Typ 1, 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozsah provozních teplot
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 72 dB(A)
Rozhraní
0–10 V / PWM vstup
Výstup otáček
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,2 kg
Brutto hmotnost
3,2 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177997783
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Blue e+ ventilátor s filtrem, technologie EC, 1161 m³/h, 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 156,5 mm, RAL 9005
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog